A fedél ház alsó részére történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- GA 9123000
- Termékleírás
- A fedél ház alsó részére történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Alumínium présöntvény
- Szín
- RAL 7001
- Egységcsomag
- 2 db zsanér
8 csavar - Használható
- Házípus: GA
Magasság: ≥ 120 mm
Mélység: ≥ 80 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,059 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- GA KÜLSŐ CSUKLÓPÁNT 9108-9119-HEZ,2 DB
- Dokumentációk
- Info sheet