A fedélzsanért egyszerűen a ház védőereszére és a fedél peremére kell csavarozni.
- Cikkszám:
- KL 1592010
- Termékleírás
- A fedélzsanért egyszerűen a ház védőereszére és a fedél peremére kell csavarozni.
- Anyag
- 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- KX
- KL
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,068 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- Fedélzsanérok, KL és KX kötődobozhoz, 1.4404 nemesacél
- Dokumentációk
- Info sheet