Az ajtó nyílásszögének bővítéséhez
- Cikkszám:
- SZ 7824525
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 140°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Osztott ajtókhoz nem használható.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Alumínium-üveg ajtó
- Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS 8 szekrénysorok komfort fogantyúval
- TS IT
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,416 kg
- Bruttó tömeg
- 1,618 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- DK-TS 180 FOKOS ZSANÉR, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet