Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez
- Cikkszám:
- SZ 8800190
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- A szekrény védettsége csökkenhet.
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,812 kg
- Bruttó tömeg
- 0,941 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- TS 180°-os zsanér, TS, VX SE típushoz, acéllemez ajtó, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás