Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.
- Cikkszám:
- VX 8618330
- Termékleírás
- Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.
- Anyag
- Acél finomöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Az ajtók mechanikus megmunkálása nélkül szerelhető
- Ajtó beépített elemekhez alkalmas 900 N-ig
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,74 kg
- Bruttó tömeg
- 0,777 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- VX 180°-os zsanér, acél finomöntvény, RAL 7035
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás