180°-os zsanér VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8618340

Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.

Cikkszám:
VX 8618340
Termékleírás
Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.
Anyag
Nemesacél finomöntvény
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Ajtó nyílásszög
180°
Megjegyzés
Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
Az ajtók mechanikus megmunkálása nélkül szerelhető
Ajtó beépített elemekhez alkalmas 900 N-ig
Suitable for door variant
Nemesacél ajtó
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,88 kg
Vámtarifaszám
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Termékleírás
VX Zsamér 180°, nemesacél
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás