Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül. Anyaga acél finomöntvény króm-réz-nikkel bevonattal.
- Cikkszám:
- VX 8618341
- Termékleírás
- Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül.
- Anyag
- Acél finomöntvény
- Felület
- Króm-réz-nikkel
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Ajtó nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- Az ajtórögzítés egy-egy szekrénysoron belül azonos.
- Az ajtók mechanikus megmunkálása nélkül szerelhető
- Ajtó beépített elemekhez alkalmas 900 N-ig
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Nemesacél ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,732 kg
- Bruttó tömeg
- 0,74 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- VX 180°-os zsanér, acél, felület króm-réz-nikkel
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás