Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez.
- Cikkszám:
- AX 2449010
- Termékleírás
- Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
Fúrósablon - Ajtó nyílásszög
- 180°
- Suitable for door variant
- Acéllemez ajtó
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX
- AX IT
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,459 kg
- Bruttó tömeg
- 0,46 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- AX 180° ZSANÉR
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet