A fedélzsanért körben a ház védőereszére és a fedél peremére lehet csavarozni. A rögzítőfuratok pozíciója előre ki van könnyítve, így nincs szükség a kimérésre és jelölésre.
- Cikkszám:
- KX 1592220
- Termékleírás
- A fedélzsanért körben a ház védőereszére és a fedél peremére lehet csavarozni. A rögzítőfuratok pozíciója előre ki van könnyítve, így nincs szükség a kimérésre és jelölésre.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Fedélzsanér
Záródugasz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Max. 180°-os ajtó nyílásszöghöz
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,156 kg
- Bruttó tömeg
- 0,165 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Termékleírás
- KX Fedélzsanér, KX kötődobozokhoz, cink présöntvény
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet