- Cikkszám:
- SZ 2310038
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 3,7 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Alkalmazási területek
- Az alábbiak rögzítéséhez:
- Szerelősínek AE-hez
- Ajtóreteszelés AE-hez
- stb.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Anyákkal és alátétekkel együtt
- Hossz
- 318 mm
- Beépítési lehetőségek
- Az ajtó menetes szárára történő függőleges felszereléshez
- Használható
- Felső ajtóhoz
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Felső ajtóhoz
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Nemesacél AE
- TP univerzális pult
- Megfelelő a magassághoz
- = 380 mm
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 1,56 kg
- Bruttó tömeg
- 1,752 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234