Szerelőlécek rögzítéséhez AE típushoz, ajtóreteszelés AE-hez stb.
- Cikkszám:
- SZ 2310120
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 3,7 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Alkalmazási területek
- Az alábbiak rögzítéséhez:
- Szerelősínek AE-hez
- Ajtóreteszelés AE-hez
- stb.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Anyákkal és alátétekkel együtt
- Hossz
- 1 138 mm
- Beépítési lehetőségek
- Az ajtó menetes szárára történő függőleges felszereléshez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Nemesacél AE
- Megfelelő a magassághoz
- = 1 200 mm
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 6,06 kg
- Bruttó tömeg
- 6,42 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177020962
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ SZERELŐLÉC, AE 1017/19-HEZ, 20DB/C
- Dokumentációk
- Info sheet