Programozó készülékek stb. elhelyezésére, ajtókeretre történő felszereléshez előkészítve. Szervizelés esetén gyorsan kihajtható maximális felületűre, használat után helytakarékosan besüllyeszthető.
- Cikkszám:
- PS 4638800
- Termékleírás
- Programozó készülékek stb. elhelyezésére, ajtókeretre történő felszereléshez előkészítve. Szervizelés esetén gyorsan kihajtható maximális felületűre, használat után pedig helytakarékosan besüllyeszthető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Alapterület
- Szélesség: 613 mm
Mélység: 400 mm - Megfelelő az ajtószélességhez
- 800 mm
- Beépítési lehetőségek
- Az ajtókereten
- Sík felületekre szereléshez
- Terhelhetőség:
- max. 300 N
- Alapterület
- Szélesség: 613 mm
Mélység: 400 mm - Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
CM
PC - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,69 kg
- Bruttó tömeg
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- PS Tartópult, VX, TS, VX SE, PC típushoz, 800 mm ajtószélességhez
- Dokumentációk
- Info sheet