Biztonságos tárolásához, tárolóképesség: max. 10 db CD/DVD.
- Cikkszám:
- SZ 2446000
- Termékleírás
- Kétoldalú ragasztószalaggal minden tiszta, sík felületre felragasztható. CD/DVD, kisalkatrészek, biztosítók és hasonló elemek biztonságos tárolásához. Tárolókapacitás max. 10 CD/DVD.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- CD-/DVD rekesz
Kettős ragasztószalag - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,31 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177023185
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- SZ CD-/DVD-BOX