A lyuksoros szerelőlécre és/vagy az ajtóra ragasztható.
- Cikkszám:
- SZ 2514500
- Kivitel
- 500 mm ajtószélességtől
- Előnyei
- Az akrilüveg lapot bármely kívánt méretre, kisebb ajtókhoz, le lehet vágni.
- Egységcsomag
- 2 tartó kétoldalú ragasztószalaggal
Akrilüveg lap
Rögzítési segédanyag - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Beépítési lehetőségek
- Kétoldalt az ajtó lyuksoros szerelőlécére csavarozva
- Egy oldalon csavarozott, a másik oldalon ragasztott, vagy mindkét oldalon ragasztott.
- Használható
- Magasság: ≥ 500 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,44 kg
- Bruttó tömeg
- 0,519 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- SZ RAJZTARTÓ TASAK
- Dokumentációk
- Leírás