Az ajtókereten tetszés szerinti magasságban történő rögzítéshez.
- Cikkszám:
- SZ 4116500
- Termékleírás
- Tetszés szerinti magasságban, az ajtókeretre történő rögzítéshez.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Belső magasság
- 210 mm
- Belső szélesség
- 455 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 600 mm
- Méret
- Mélység: 35 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,733 kg
- Bruttó tömeg
- 0,86 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177526310
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- SZ Rajztartó tasak, VX, TS, VX SE, PC, TP alsórész típushoz, acéllemez, 600 mm ajtószélességhez, Mé: 35 mm
- Dokumentációk
- Info sheet