Ajtórögzítés menekülési útvonalakhoz

Cikkszám: SZ 8618425

A hagyományos ajtórögzítések vészhelyzetben elzárhatják a menekülési útvonalat. A rögzítés nyomás alatt magától kiold és az ajtót mindkét irányban kinyitja. A 180°-os zsanérokkal így biztosítható, hogy a rögzített ajtók vészhelyzetben sem tudják elzárni a menekülési útvonalakat.

Cikkszám:
SZ 8618425
Termékleírás
A hagyományos ajtórögzítések vészhelyzetben elzárhatják a menekülési útvonalat. A rögzítés nyomás hatására magától kiold és az ajtót mindkét irányban kinyitja. A 180°-os zsanérokkal így biztosítható, hogy a rögzített ajtók vészhelyzetben sem zárhatják el a menekülési útvonalakat.
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,25 kg
Bruttó tömeg
0,308 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX Ajtókitámasztó, menekülési útvonalhoz
Dokumentációk
Info sheet