Az ajtó biztonságos fel- és leakasztásához, valamint a műhelyen belüli szállításhoz.
- Cikkszám:
- SM 2415100
- Termékleírás
- Az ajtó biztonságos fel- és leakasztásához, valamint a műhelyen belüli szállításhoz.
- Egységcsomag
- Zsanércsap eltávolító 130°-os zsanérokhoz, beépítve
Zsanércsap eltávolító 180°-os zsanérokhoz (mellékelve) - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,429 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177445499
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SM Szállító- és szerelőfogantyú, VX, TS, VX SE ajtókhoz
- Dokumentációk
- Info sheet