TS IT hátsó ajtóhoz, függőlegesen osztott, zárt.
- Cikkszám:
- DK 5501200
- Termékleírás
- Zárt, függőlegesen osztott acéllemez ajtóval rendelkező TS IT szekrényekhez, valamint 400 mm széles TS szekrényekhez.
- Alkalmazási területek
- Az ajtó menetes szárára történő függőleges felszereléshez
- Anyag
- Csőprofil: acéllemez
Sarokösszekötő: Műanyag - Felület
- Csőprofil: horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS IT
- TS
- Megfelelő a szélességhez
- 300 mm
- Megfelelő a magassághoz
- 2 000 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6 kg
- Bruttó tömeg
- 6,5 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Ajtó-csőkeret, zárt, függőlegesen osztott acéllemez ajtóval rendelkező TS IT szekrényekhez
- Dokumentációk
- Leírás