Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Anyag: festett acéllemez.
- Cikkszám:
- SZ 2502500
- Termékleírás
- Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt, strukturalakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen
- Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre
- A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 210 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,025 kg
- Bruttó tömeg
- 2,225 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SZ ESŐTETŐ, RAL7035