Tetőlemez a kábelbevezetéshez, két részre osztott VX, VX IT, TS, TS IT-hoz

Cikkszám: TS 7826245

A két részre osztott kivitel révén utólag is kényelmesen felszerelhető. Az utólagos kábelbevezetéshez a lemez elülső részét egyszerűen le kell venni.

Cikkszám:
TS 7826245
Termékleírás
Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. A hátsó részen csúszó szögidommal ellátva. Mindkét oldalon gumi szorítóprofil a kábelkötegek és kábelágak rögzítéséhez. A keret szimmetrikus szerkezete révén a tetőlemez elforgatásával akár oldalsó kábelbevezetés is megvalósítható. A két részre osztott kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Használható
Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,235 kg
Bruttó tömeg
7,616 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
DK TETŐLEMEZ, KÉTRÉSZES, 1200x400 MM
Dokumentációk
Info sheet