- Cikkszám:
- DK 7826669
- Kivitel
- Két részes, kábelbevezetéssel
- Termékleírás
- Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. 72 mm magas tetőlemez, körben szellőzőrésekkel, csatlakozóprofil a kábelbevezetéshez. A két részre osztott, kábelbevezetéses kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 600 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,878 kg
- Bruttó tömeg
- 7,24 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
DKTS Szell.tető 600x600 káb.bevezetéssel