Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. dec. 30.
- Cikkszám:
- DK 7826760
- Kivitel
- Egyrészes kábelbevezetés nélkül
- Termékleírás
- Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. 72 mm magas tetőlemez, körben szellőzőrésekkel, csatlakozóprofil a kábelbevezetéshez. A két részre osztott, kábelbevezetéses kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 600 mm
Mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,265 kg
- Bruttó tömeg
- 8,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177345614
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405