Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. dec. 30.
- Cikkszám:
- DK 7826786
- Kivitel
- Egyrészes kábelbevezetés nélkül
- Termékleírás
- Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. 72 mm magas tetőlemez, körben szellőzőrésekkel, csatlakozóprofil a kábelbevezetéshez. A két részre osztott, kábelbevezetéses kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,904 kg
- Bruttó tömeg
- 7,267 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177345621
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405