Kábelbevezető karimák tetőlemezekhez, metrikus előformált kitörésekkel, tömítőmembránok, bevezető csonkok, vagy zárt.
- Cikkszám:
- SV 9665780
- Kivitel
- bevezető csonkkal Ø 66 mm-ig
- Termékleírás
- Az egyszerű és biztonságos kábelbevezetéshez a tető területén.
- Anyag
- Szigetelőanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Mélység: 160 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,38 kg
- Bruttó tömeg
- 0,39 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- ISV KÁBELBEV.PEREM BEVEZETŐ TÁMASZOKKAL