Kábelbevezető karimák tetőlemezekhez, metrikus előformált kitörésekkel, tömítőmembránok, bevezető csonkok, vagy zárt.
- Cikkszám:
- SV 9665785
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Az egyszerű és biztonságos kábelbevezetéshez a tető területén.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítéssel együtt
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Mélység: 160 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,388 kg
- Bruttó tömeg
- 2,645 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- ISV KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ, 4DB/CS