Tetőlemez kábeltálcával

Cikkszám: DK 7411000

A adatrackeknek etázselosztóként, ill. kábelrendező rackként való optimális kihasználásához.

Cikkszám:
DK 7411000
Termékleírás
A adatrack-ek szintelosztóként, ill. kábelrendező rack-ként való optimális kihasználásához. A vezetőlemezek eltolásával az egyes kábelutak egyedileg méretezhetők. A tetőlemezt két rögzítőcsavarral és 350 mm-es síktávolságban bármely adatrack-re fel lehet erősíteni.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tetőlemez
Rögzítéshez szükséges tartozékok
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,348 kg
Bruttó tömeg
9,84 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405