Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Anyag: 1.4301 nemesacél (AISI 304).
- Cikkszám:
- SZ 2361000
- Termékleírás
- Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen
- Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre
- A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek
- Használható
- Házípus: Nemesacél AE
Szélesség: = 300 mm
Mélység: = 210 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,982 kg
- Bruttó tömeg
- 1,182 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177022072
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- ESŐTETŐ, NEMESACÉL,UTÓLAG SZERELHETŐ