Acéllemez esőtetők CM-hez

Cikkszám: CM 5001310

Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Anyag: festett acéllemez.

Cikkszám:
CM 5001310
Termékleírás
Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető.
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt, strukturalakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen
Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre
A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek
Használható
Házípus: CM
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,453 kg
Bruttó tömeg
5,74 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177526242
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ, 600x400mm
Dokumentációk
Info sheet