Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Anyag: festett acéllemez.
- Cikkszám:
- CM 5001350
- Termékleírás
- Biztos védelem kültéri felállítás esetén, vízelvezetéssel hátrafelé. Utólag is könnyen felépíthető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt, strukturalakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Kültéren történő felállítás esetén a víz és UV-sugárzás elleni védelem érdekében minden esetben esőtető használatát javasoljuk a ház fölötti részen, ill. az ajtó és a ház közötti területen
- Az IP víz elleni védettségi fokozatok (2. számjegy az IEC 60 529 szerint) nem vonatkoztathatók a szabadban vagy hasonló körülmények között felállított szekrényekre
- A környezeti feltételektől függően további intézkedések szükségesek
- Használható
- Házípus: CM
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,15 kg
- Bruttó tömeg
- 8,579 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- CM ESŐ-/SZELLŐZŐS TETŐ, 1000x400mm
- Dokumentációk
- Info sheet