Szellőzős tetőlemez DK-TS-hez, 97 mm magas

Cikkszám: DK 7826806

Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez.

Cikkszám:
DK 7826806
Termékleírás
Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. A 97 mm magas tetőlemezt körben szellőzőlyukakkal (Ø 5 mm) láttuk el. A szellőzős átlátszó- vagy acéllemez ajtóval kombinálva a tetőlemez jól illeszkedik azok kiviteléhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15,39 kg
Bruttó tömeg
16,2 kg
Vámtarifaszám
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405