IP 2X tetőlemez szellőztető nyílással TS-hez

Cikkszám: SV 9659545

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Cikkszám:
SV 9659545
Alkalmazási területek
Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Build-up height
72 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13 kg
Bruttó tömeg
14 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SV tetőlemez, SZMÉ: 1000x800 mm, IP 2X, TS-hez, mag.: 72 mm, szellőzőnyílással