Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9660255
- Alkalmazási területek
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Build-up height
- 72 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,434 kg
- Bruttó tömeg
- 9,931 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV tetőlemez, SZMÉ: 1000x600 mm, IP 2X, TS-hez, mag.: 72 mm, szellőzőnyílással