Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9671848
- Alkalmazási területek
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Build-up height
- 72 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,8 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177665422
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV tetőlemez, SZMÉ: 400x800 mm, TS-hez, mag.: 72 mm, szellőzőnyílással