Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9671546
- Alkalmazási területek
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,1 kg
- Bruttó tömeg
- 2,4 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV tetőlemez, SZMÉ: 400x600 mm, TS-hez, bevezetőlemezhez