Az IP 55 tetőlemezek nyomásmentesítő funkcióval rendelkező tetőlemezre történő átszereléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9674790
- Termékleírás
- A standard IP 55-ös tetőlemezek nyomáskiegyenlítő funkció eléréséhez. A nyomáskiegyenlítő funkció a személyi érintésvédelem betartásához, az IEC/TR 61641 szerinti ellenőrzött villamos ív védelemhez feltétlenül szükséges. A nyomáskiegyenlítő feleszerlése után a védelem IP 54 lesz.
- Anyag
- Poliamid
- Egységcsomag
- 4 db figyelmeztető matricával
- Megjegyzés
- Egy tetőlemezhez 2 nyomódugó és 1 figyelmeztető matrica szükséges
- A villamos ív mentesség betartásához a határértékek a használt gyűjtősínrendszertől függenek
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,072 kg
- Bruttó tömeg
- 0,083 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- SV Nyomódugó tetőlemezhez
- Dokumentációk
- Info sheet