IP 55 zárt tetőlemez VX, VX IT típushoz

Cikkszám: SV 9681660

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Cikkszám:
SV 9681660
Termékleírás
Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,2 kg
Bruttó tömeg
8,44 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ IP55 SZxMÉ:600x1000MM
Dokumentációk
Leírás