Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9681662
- Termékleírás
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,8 kg
- Bruttó tömeg
- 10,24 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954069
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV TETŐLEMEZ VX-HEZ IP55 SZxMÉ:600x1200MM
- Dokumentációk
- Leírás