Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9681808
- Termékleírás
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Build-up height
- 72 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,72 kg
- Bruttó tömeg
- 13,52 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177926677
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 1000x800MM
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás