IP 2X tetőlemez szellőztető nyílással VX, VX IT típushoz

Cikkszám: SV 9681888

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Cikkszám:
SV 9681888
Termékleírás
Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Build-up height
72 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,05 kg
Bruttó tömeg
11,04 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177926660
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 800x800MM
Dokumentációk
Leírás