Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz VX, VX IT típushoz

Cikkszám: SV 9681564

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Cikkszám:
SV 9681564
Termékleírás
Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Number of required cable entry glands
2
Használható
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,62 kg
Bruttó tömeg
2,92 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177926646
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, 600x400mm
Dokumentációk
Leírás