- Cikkszám:
- SV 9681588
- Termékleírás
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Number of required cable entry glands
- 8
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,4 kg
- Bruttó tömeg
- 6,54 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 24,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177926547
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ SZÉxMÉ: 800x800 MM