Védőtető AX-hez

Cikkszám: AX 2365010

A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.

Cikkszám:
AX 2365010
Termékleírás
A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
Méret
Magasság: 43 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
12-es típus
Használható
Házípus: AX
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,5 kg
Bruttó tömeg
4,059 kg
Vámtarifaszám
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
AX Védőtető SzéxMé: 600x400 mm mérethez, rozsdamentesacél
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás