- Cikkszám:
- AX 2366010
- Termékleírás
- A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
- Méret
- Magasság: 43 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 500 mm
Mélység: = 300 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,779 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
-
AX Védőtető SzéxMé: 500x300 mm mérethez, rozsdamentesacél