Kábelrendező térként fentről történő kábelbevezetéshez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősínrendszerekkel történő energiaelosztáshoz.
- Cikkszám:
- TS 8801735
- Termékleírás
- Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű TS tetőlemez a felső lezárásra használandó.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Festett, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- Keretmodul
2 első/hátsó takarólemez
8 db tartó automatikus potenciál-kiegyenlítéssel
4 db menetes rúd emelőszemekkel - Szerelési utasítás
- A sorolás felső takarását nem lehet felszerelni
- Méret
- Magasság: 200 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 11,061 kg
- Bruttó tömeg
- 11,643 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- TS rátétmodul TS-hez, SZxMÉ: 600x600 mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Info sheet