Rátétmodul TS-hez

Cikkszám: TS 8801755

Kábelrendező térként fentről történő kábelbevezetéshez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősínrendszerekkel történő energiaelosztáshoz.

Cikkszám:
TS 8801755
Termékleírás
Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű TS tetőlemez a felső lezárásra használandó.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Festett, struktúralakk
Szín
RAL 7035 szerű
Egységcsomag
Keretmodul
2 első/hátsó takarólemez
8 db tartó automatikus potenciál-kiegyenlítéssel
4 db menetes rúd emelőszemekkel
Szerelési utasítás
A sorolás felső takarását nem lehet felszerelni
Méret
Magasság: 200 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15,311 kg
Bruttó tömeg
16,117 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
TS rátétmodul TS-hez, SZxMÉ: 1000x600 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Info sheet