Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.
- Cikkszám:
- TS 8801775
- Termékleírás
- Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Festett, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,428 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS oldallap rátétmodulhoz MAMÉ: 200x600 mm