- Cikkszám:
- VX 8618540
- Termékleírás
- Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Festett, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 200 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,58 kg
- Bruttó tömeg
- 3,62 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177921108
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
-
VX oldalfal, rátétmodulhoz