Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.
- Cikkszám:
- VX 8618541
- Termékleírás
- Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Festett, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 200 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,7 kg
- Bruttó tömeg
- 3,42 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- VX Oldallap rátétmodulhoz
- Dokumentációk
- Leírás