Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű tetőlemez a felső lezárásra használandó.
- Cikkszám:
- VX 8618531
- Termékleírás
- Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű tetőlemez a felső lezárásra használandó.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Festett, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Keretmodul
2 első/hátsó takarólemez
8 db tartó automatikus potenciál-kiegyenlítéssel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 200 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,5 kg
- Bruttó tömeg
- 18,06 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- VX Rátétmodul, WD: 1200x600 mm
- Dokumentációk
- Leírás