A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, amennyiben a szállítási terjedelem nem foglalja magában.
- Cikkszám:
- SZ 4568000
- Termékleírás
- A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, amennyiben a szállítási terjedelem nem foglalja magában.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott C 15 E
- Egységcsomag
- 4 emelőszem
4 tömítőrekesz-szelet A 12.5 - Méret
- Menet: M12
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,512 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
- PS EMELŐSZEM PS/ES/DK SZEKRÉNYHEZ,4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás